Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| d - Diamètre Intérieur | 30 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 52 mm |
| T - Hauteur de butée | 16 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 0,6 mm |
| Masse | 0,139 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Ca - Capacité charge axiale dynamique | 29,3 kN |
| C0a - Capacité charge axiale statique | 58 kN |
| Cua - Charge axiale limite à la fatigue | 2,63 kN |
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 4900 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 3400 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -40 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | | Da max - Diamètre max épaulement BE | 39 mm |
| da min - Diamètre mini épaulement BI | 43 mm |