Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| d - Diamètre Intérieur | 150 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 215 mm |
| T - Hauteur de butée | 50 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 1,5 mm |
| Masse | 5,87 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Ca - Capacité charge axiale dynamique | 227 kN |
| C0a - Capacité charge axiale statique | 720 kN |
| Cua - Charge axiale limite à la fatigue | 24 kN |
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 1300 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 900 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -40 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | | Da max - Diamètre max épaulement BE | 176 mm |
| da min - Diamètre mini épaulement BI | 189 mm |