Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible du samedi 13 juin, 06h00 au dimanche 14 juin, 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Butées à billes simple effet

51311 - NTN

51311

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur55 mm
D - Diamètre Extérieur105 mm
T - Hauteur de butée35 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
Masse1,29 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Ca - Capacité charge axiale dynamique119 kN
C0a - Capacité charge axiale statique246 kN
Cua - Charge axiale limite à la fatigue11,1 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile2300 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse1600 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
Da max - Diamètre max épaulement BE75 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI85 mm
undefined