Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible du samedi 13 juin, 06h00 au dimanche 14 juin, 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Butées à billes simple effet

51318 - NTN

51318

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur90 mm
D - Diamètre Extérieur155 mm
T - Hauteur de butée50 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
Masse3,74 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Ca - Capacité charge axiale dynamique213 kN
C0a - Capacité charge axiale statique525 kN
Cua - Charge axiale limite à la fatigue21,3 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile1600 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse1100 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
Da max - Diamètre max épaulement BE116 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI129 mm
undefined