Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| d - Diamètre Intérieur | 100 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 170 mm |
| T - Hauteur de butée | 55 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 1,5 mm |
| Masse | 4,88 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Ca - Capacité charge axiale dynamique | 237 kN |
| C0a - Capacité charge axiale statique | 595 kN |
| Cua - Charge axiale limite à la fatigue | 23,1 kN |
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 1400 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 990 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -40 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | | Da max - Diamètre max épaulement BE | 128 mm |
| da min - Diamètre mini épaulement BI | 142 mm |