Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| d - Diamètre Intérieur | 40 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 90 mm |
| T - Hauteur de butée | 36 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 1,1 mm |
| Masse | 1,08 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Ca - Capacité charge axiale dynamique | 112 kN |
| C0a - Capacité charge axiale statique | 205 kN |
| Cua - Charge axiale limite à la fatigue | 9,25 kN |
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 2500 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 1700 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -40 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | | Da max - Diamètre max épaulement BE | 60 mm |
| da min - Diamètre mini épaulement BI | 70 mm |