Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 45 mm D - Diamètre Extérieur 100 mm T - Hauteur de butée 39 mm rs - Rayon mini de Raccordement 1,1 mm Masse 1,43 kg
PERFORMANCE PRODUIT Ca - Capacité charge axiale dynamique 130 kN C0a - Capacité charge axiale statique 242 kN Cua - Charge axiale limite à la fatigue 10,9 kN N lim - Vitesse limite Lubrification huile 2200 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 1600 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION Da max - Diamètre max épaulement BE 67 mm da min - Diamètre mini épaulement BI 78 mm