• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique à 2 rangées

5200S - NTN

5200S

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur10 mm
D - Diamètre Extérieur30 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure14,3 mm
a - Position Point Application Charges14,5 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,051 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique7,15 kN
C0 - Capacité Charge Statique3,9 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,23 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile22000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse17000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI15 mm
da max - Diamètre max épaulement BI0 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE25 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,6 mm