• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique à 2 rangées

5201SC3 - NTN

5201SC3

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur12 mm
D - Diamètre Extérieur32 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure15,9 mm
a - Position Point Application Charges16,7 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Classe de Jeu RadialC3
Classe de précisionP0
Masse0,059 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique10,5 kN
C0 - Capacité Charge Statique5,8 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,35 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile20000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse15000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI17 mm
da max - Diamètre max épaulement BI0 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE27 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,6 mm