Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 12 mm D - Diamètre Extérieur 32 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 15,9 mm d1 - Diamètre extérieur bague intérieure 18,3 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 28 mm a - Position Point Application Charges 16,6 mm α - Angle de contact 25 ° rs - Rayon mini de Raccordement 0,6 mm Classe de Jeu Radial CN Classe de précision P0 Masse 0,051 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 10,4 kN C0 - Capacité Charge Statique 5,9 kN Cu - Charge limite à la fatigue 0,38 kN f0 - Coefficient 12.8 N ref - Vitesse thermique de référence 16000 tr/min N lim - Vitesse limite Mécanique 18000 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 2,635 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 4,365 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 3,443 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 1,722 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,376 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 16 mm da max - Diamètre max épaulement BI 18,3 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 28 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 0,6 mm