Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| d - Diamètre Intérieur | 15 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 35 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 15,9 mm |
| a - Position Point Application Charges | 16,3 mm |
| α - Angle de contact | 25 ° |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 0,6 mm |
| Classe de Jeu Radial | CN |
| Classe de précision | P0 |
| Masse | 0,069 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | C - Capacité charge dynamique | 8,5 kN |
| C0 - Capacité Charge Statique | 5,3 kN |
| Cu - Charge limite à la fatigue | 0,31 kN |
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 17000 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 13000 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | | da min - Diamètre mini épaulement BI | 19 mm |
| da max - Diamètre max épaulement BI | 0 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 31 mm |
| ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement | 0,6 mm |