Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| d - Diamètre Intérieur | 17 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 40 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 17,5 mm |
| d1 - Diamètre extérieur bague intérieure | 24 mm |
| D1 - Diamètre intérieur bague extérieure | 34,9 mm |
| a - Position Point Application Charges | 20,4 mm |
| α - Angle de contact | 25 ° |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 0,6 mm |
| Classe de Jeu Radial | CN |
| Classe de précision | P0 |
| Masse | 0,085 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | C - Capacité charge dynamique | 14,2 kN |
| C0 - Capacité Charge Statique | 9 kN |
| Cu - Charge limite à la fatigue | 0,59 kN |
| f0 - Coefficient | 13.6 |
| N ref - Vitesse thermique de référence | 13000 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Mécanique | 14000 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
| FREQUENCES ROULEMENT | | BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) | 3,142 Hz |
| BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) | 4,858 Hz |
| BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) | 4,03 Hz |
| BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) | 2,015 Hz |
| FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) | 0,393 Hz |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | | da min - Diamètre mini épaulement BI | 21 mm |
| da max - Diamètre max épaulement BI | 24 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 36 mm |
| ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement | 0,6 mm |