Roulements à billes à contact oblique à 2 rangées

5204SCZZC3/2AS - NTN

5204SCZZC3/2AS

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur20 mm
D - Diamètre Extérieur47 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure20,6 mm
a - Position Point Application Charges23 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
Classe de Jeu RadialC3
Classe de précisionP0
Masse0,159 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique15,9 kN
C0 - Capacité Charge Statique10,7 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,64 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile13000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse10000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-25 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI26 mm
da max - Diamètre max épaulement BI0 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE41 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined