Roulements à billes à contact oblique à 2 rangées

5205NREEG15 - SNR

5205NREEG15

Roulement rigide à billes, contact oblique, deux rangées, cage polyamide, rainure et anneau d'arrêt sur diamètre extérieur, joint frottant des deux côtés

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur25 mm
D - Diamètre Extérieur52 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure20,6 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure33,5 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure46,2 mm
a - Position Point Application Charges26,5 mm
α - Angle de contact25 °
a min - Position mini rainure2,31 mm
a max - Position max rainure2,46 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
rNs - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
D3 - Diamètre max fond de la rainure49,73 mm
b min - Largeur mini rainure1,35 mm
b max - Largeur max rainure1,65 mm
r0 max - Rayon max fond de rainure0,4 mm
D4 max - Diamètre extérieur max anneau d'arrêt assemblé57,9 mm
f - Epaisseur anneau d'arrêt1,07 mm
Référence du segment d'arrêtR 52
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,159 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique20,6 kN
C0 - Capacité Charge Statique14,7 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,91 kN
f0 - Coefficient14.3
N lim - Vitesse limite Mécanique8600 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)3,67 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)5,33 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)4,746 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,373 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,408 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI30 mm
da max - Diamètre max épaulement BI33,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE47 mm
Ca min - Position mini segment3,33 mm
Ca max - Position max segment3,58 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
rNa max - Rayon max de raccordement côté ségment0,6 mm
Db min - Diamètre mini logement segment d'arrêt58,6 mm
undefined