• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique à 2 rangées

5205S - NTN

5205S

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur25 mm
D - Diamètre Extérieur52 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure20,6 mm
a - Position Point Application Charges26,8 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,178 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique21,3 kN
C0 - Capacité Charge Statique14,7 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,88 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile11000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse8500 tr/min
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI31 mm
da max - Diamètre max épaulement BI0 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE46 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm