Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| d - Diamètre Intérieur | 40 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 80 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 30,2 mm |
| a - Position Point Application Charges | 39,4 mm |
| α - Angle de contact | 25 ° |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 1,1 mm |
| Classe de Jeu Radial | C3 |
| Classe de précision | P0 |
| Masse | 0,629 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | C - Capacité charge dynamique | 36,5 kN |
| C0 - Capacité Charge Statique | 29 kN |
| Cu - Charge limite à la fatigue | 1,7 kN |
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 7100 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 5600 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | | da min - Diamètre mini épaulement BI | 47 mm |
| da max - Diamètre max épaulement BI | 0 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 73 mm |
| ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement | 1 mm |