Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement rigide à billes, contact oblique, deux rangées, cage polyamide, rainure et anneau d'arrêt sur diamètre extérieur, déflecteur des deux côtés
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 50 mm D - Diamètre Extérieur 90 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 30,2 mm d1 - Diamètre extérieur bague intérieure 62 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 80,6 mm a - Position Point Application Charges 45,5 mm α - Angle de contact 25 ° a min - Position mini rainure 3,07 mm a max - Position max rainure 3,28 mm rs - Rayon mini de Raccordement 1,1 mm rNs - Rayon mini de Raccordement 0,6 mm D3 - Diamètre max fond de la rainure 86,79 mm b min - Largeur mini rainure 2,7 mm b max - Largeur max rainure 3 mm r0 max - Rayon max fond de rainure 0,6 mm D4 max - Diamètre extérieur max anneau d'arrêt assemblé 96,5 mm f - Epaisseur anneau d'arrêt 2,41 mm Référence du segment d'arrêt R 90 Classe de Jeu Radial CN Classe de précision P0 Masse 0,76 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 48,5 kN C0 - Capacité Charge Statique 42,2 kN Cu - Charge limite à la fatigue 2,55 kN f0 - Coefficient 14.9 N ref - Vitesse thermique de référence 5900 tr/min N lim - Vitesse limite Mécanique 5600 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 4,191 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 5,809 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 5,453 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 2,727 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,419 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 56,5 mm da max - Diamètre max épaulement BI 62 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 83,5 mm Ca min - Position mini segment 5,43 mm Ca max - Position max segment 5,74 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 1 mm rNa max - Rayon max de raccordement côté ségment 0,6 mm Db min - Diamètre mini logement segment d'arrêt 97,9 mm