Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 50 mm D - Diamètre Extérieur 90 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 30,2 mm d1 - Diamètre extérieur bague intérieure 62 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 80,6 mm a - Position Point Application Charges 45,5 mm α - Angle de contact 25 ° rs - Rayon mini de Raccordement 1,1 mm Classe de Jeu Radial CN Classe de précision P0 Masse 0,76 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 48,5 kN C0 - Capacité Charge Statique 42,2 kN Cu - Charge limite à la fatigue 2,55 kN f0 - Coefficient 14.9 N ref - Vitesse thermique de référence 5900 tr/min N lim - Vitesse limite Mécanique 5600 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 4,191 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 5,809 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 5,453 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 2,727 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,419 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 56,5 mm da max - Diamètre max épaulement BI 62 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 83,5 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 1 mm