Roulements à billes à contact oblique à 2 rangées

5211NRZZG15 - SNR

5211NRZZG15

Roulement rigide à billes, contact oblique, deux rangées, cage polyamide, rainure et anneau d'arrêt sur diamètre extérieur, déflecteur des deux côtés

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur55 mm
D - Diamètre Extérieur100 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure33,3 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure68,7 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure88,9 mm
a - Position Point Application Charges49,9 mm
α - Angle de contact25 °
a min - Position mini rainure3,07 mm
a max - Position max rainure3,28 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
rNs - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
D3 - Diamètre max fond de la rainure96,8 mm
b min - Largeur mini rainure2,7 mm
b max - Largeur max rainure3 mm
r0 max - Rayon max fond de rainure0,6 mm
D4 max - Diamètre extérieur max anneau d'arrêt assemblé106,5 mm
f - Epaisseur anneau d'arrêt2,41 mm
Référence du segment d'arrêtR 100
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,876 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique55,5 kN
C0 - Capacité Charge Statique49,4 kN
Cu - Charge limite à la fatigue2,95 kN
f0 - Coefficient15
N ref - Vitesse thermique de référence5500 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique5100 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)4,206 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)5,794 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,562 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,781 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,421 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI63 mm
da max - Diamètre max épaulement BI68,7 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE92 mm
Ca min - Position mini segment5,43 mm
Ca max - Position max segment5,74 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1,5 mm
rNa max - Rayon max de raccordement côté ségment0,6 mm
Db min - Diamètre mini logement segment d'arrêt107,9 mm
undefined