• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique à 2 rangées

5302SC3 - NTN

5302SC3

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur15 mm
D - Diamètre Extérieur42 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure19 mm
a - Position Point Application Charges22 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
Classe de Jeu RadialC3
Classe de précisionP0
Masse0,123 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique17,6 kN
C0 - Capacité Charge Statique10,2 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,62 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile15000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse11000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI21 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE36 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm