Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| d - Diamètre Intérieur | 25 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 62 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 25,4 mm |
| a - Position Point Application Charges | 31,8 mm |
| α - Angle de contact | 25 ° |
| a min - Position mini rainure | 3,07 mm |
| a max - Position max rainure | 3,28 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 1,1 mm |
| rNs - Rayon mini de Raccordement | 0,6 mm |
| D3 - Diamètre max fond de la rainure | 59,61 mm |
| b min - Largeur mini rainure | 1,9 mm |
| b max - Largeur max rainure | 2,2 mm |
| r0 max - Rayon max fond de rainure | 0,6 mm |
| D4 max - Diamètre extérieur max anneau d'arrêt assemblé | 67,7 mm |
| f - Epaisseur anneau d'arrêt | 1,65 mm |
| Référence du segment d'arrêt | R62 |
| Classe de Jeu Radial | CN |
| Classe de précision | P0 |
| Masse | 0,36 kg |
| PERFORMANCE PRODUIT | | C - Capacité charge dynamique | 32,5 kN |
| C0 - Capacité Charge Statique | 20,7 kN |
| Cu - Charge limite à la fatigue | 1,3 kN |
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 10000 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 7500 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -40 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | | da min - Diamètre mini épaulement BI | 32 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 55 mm |
| Ca min - Position mini segment | 4,67 mm |
| Ca max - Position max segment | 4,98 mm |
| ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement | 1 mm |
| rNa max - Rayon max de raccordement côté ségment | 0,6 mm |
| Db min - Diamètre mini logement segment d'arrêt | 68,4 mm |