Roulement rigide à billes, contact oblique, deux rangées, cage polyamide, rainure et anneau d'arrêt sur diamètre extérieur, déflecteur des deux côtés
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| d - Diamètre Intérieur | 45 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 100 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 39,7 mm |
| d1 - Diamètre extérieur bague intérieure | 62 mm |
| D1 - Diamètre intérieur bague extérieure | 86,5 mm |
| a - Position Point Application Charges | 50,1 mm |
| α - Angle de contact | 25 ° |
| a min - Position mini rainure | 3,07 mm |
| a max - Position max rainure | 3,28 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 1,5 mm |
| rNs - Rayon mini de Raccordement | 0,6 mm |
| D3 - Diamètre max fond de la rainure | 96,8 mm |
| b min - Largeur mini rainure | 2,7 mm |
| b max - Largeur max rainure | 3 mm |
| r0 max - Rayon max fond de rainure | 0,6 mm |
| D4 max - Diamètre extérieur max anneau d'arrêt assemblé | 106,5 mm |
| f - Epaisseur anneau d'arrêt | 2,41 mm |
| Référence du segment d'arrêt | R 100 |
| Classe de Jeu Radial | CN |
| Classe de précision | P0 |
| Masse | 1,21 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | C - Capacité charge dynamique | 65,8 kN |
| C0 - Capacité Charge Statique | 51 kN |
| Cu - Charge limite à la fatigue | 3,15 kN |
| f0 - Coefficient | 13.9 |
| N ref - Vitesse thermique de référence | 5500 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Mécanique | 5300 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
| FREQUENCES ROULEMENT | | BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) | 3,198 Hz |
| BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) | 4,802 Hz |
| BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) | 4,338 Hz |
| BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) | 2,169 Hz |
| FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) | 0,4 Hz |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | | da min - Diamètre mini épaulement BI | 53 mm |
| da max - Diamètre max épaulement BI | 62 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 92 mm |
| Ca min - Position mini segment | 5,43 mm |
| Ca max - Position max segment | 5,74 mm |
| ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement | 1,5 mm |
| rNa max - Rayon max de raccordement côté ségment | 0,6 mm |
| Db min - Diamètre mini logement segment d'arrêt | 107,9 mm |