Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 45 mm D - Diamètre Extérieur 100 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 39,7 mm a - Position Point Application Charges 50,6 mm α - Angle de contact 25 ° a min - Position mini rainure 3,07 mm a max - Position max rainure 3,28 mm rs - Rayon mini de Raccordement 1,5 mm rNs - Rayon mini de Raccordement 0,6 mm D3 - Diamètre max fond de la rainure 96,8 mm b min - Largeur mini rainure 2,7 mm b max - Largeur max rainure 3 mm r0 max - Rayon max fond de rainure 0,6 mm D4 max - Diamètre extérieur max anneau d'arrêt assemblé 106,5 mm f - Epaisseur anneau d'arrêt 2,41 mm Référence du segment d'arrêt R100 Classe de Jeu Radial CN Classe de précision P0 Masse 1,327 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 68,5 kN C0 - Capacité Charge Statique 51 kN Cu - Charge limite à la fatigue 3,1 kN N lim - Vitesse limite Lubrification huile 6000 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 4500 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 54 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 91 mm Ca min - Position mini segment 5,43 mm Ca max - Position max segment 5,74 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 1,5 mm rNa max - Rayon max de raccordement côté ségment 0,6 mm Db min - Diamètre mini logement segment d'arrêt 107,9 mm