• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique à 2 rangées

5310S - NTN

5310S

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur50 mm
D - Diamètre Extérieur110 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure44,4 mm
a - Position Point Application Charges55,6 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement2 mm
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse1,782 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique81,5 kN
C0 - Capacité Charge Statique61,5 kN
Cu - Charge limite à la fatigue3,8 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile5600 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse4300 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI60 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE100 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm