Roulements à billes à contact oblique à 2 rangées

5310SNR - NTN

5310SNR

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur50 mm
D - Diamètre Extérieur110 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure44,4 mm
a - Position Point Application Charges55,6 mm
α - Angle de contact25 °
a min - Position mini rainure3,07 mm
a max - Position max rainure3,28 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2 mm
rNs - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
D3 - Diamètre max fond de la rainure106,81 mm
b min - Largeur mini rainure2,7 mm
b max - Largeur max rainure3 mm
r0 max - Rayon max fond de rainure0,6 mm
D4 max - Diamètre extérieur max anneau d'arrêt assemblé116,6 mm
f - Epaisseur anneau d'arrêt2,41 mm
Référence du segment d'arrêtR110
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse1,81 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique81,5 kN
C0 - Capacité Charge Statique61,5 kN
Cu - Charge limite à la fatigue3,8 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile5600 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse4300 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI60 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE100 mm
Ca min - Position mini segment5,43 mm
Ca max - Position max segment5,74 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
rNa max - Rayon max de raccordement côté ségment0,6 mm
Db min - Diamètre mini logement segment d'arrêt118 mm