• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique à 2 rangées

5312S - NTN

5312S

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur60 mm
D - Diamètre Extérieur130 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure54 mm
a - Position Point Application Charges69,2 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse2,92 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique125 kN
C0 - Capacité Charge Statique98,5 kN
Cu - Charge limite à la fatigue6 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile4500 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse3400 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI72 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE118 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm