• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique à 2 rangées

5313SC3 - NTN

5313SC3

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur65 mm
D - Diamètre Extérieur140 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure58,7 mm
a - Position Point Application Charges72,8 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
Classe de Jeu RadialC3
Classe de précisionP0
Masse3,67 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique142 kN
C0 - Capacité Charge Statique113 kN
Cu - Charge limite à la fatigue7 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile4300 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse3200 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI77 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE128 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm