• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique à 2 rangées

5314SNR - NTN

5314SNR

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur70 mm
D - Diamètre Extérieur150 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure63,5 mm
a - Position Point Application Charges78,3 mm
α - Angle de contact25 °
a min - Position mini rainure4,65 mm
a max - Position max rainure4,9 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
rNs - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
D3 - Diamètre max fond de la rainure145,24 mm
b min - Largeur mini rainure3,1 mm
b max - Largeur max rainure3,4 mm
r0 max - Rayon max fond de rainure0,6 mm
D4 max - Diamètre extérieur max anneau d'arrêt assemblé159,7 mm
f - Epaisseur anneau d'arrêt2,77 mm
Référence du segment d'arrêtR150
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse4,575 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique159 kN
C0 - Capacité Charge Statique128 kN
Cu - Charge limite à la fatigue7,9 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile3800 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse3000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI82 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE138 mm
Ca min - Position mini segment7,37 mm
Ca max - Position max segment7,72 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
rNa max - Rayon max de raccordement côté ségment0,6 mm
Db min - Diamètre mini logement segment d'arrêt161,8 mm