• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique à 2 rangées

5316S - NTN

5316S

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur80 mm
D - Diamètre Extérieur170 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure68,3 mm
a - Position Point Application Charges89,7 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse6,374 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique188 kN
C0 - Capacité Charge Statique163 kN
Cu - Charge limite à la fatigue10,1 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile3400 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse2600 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI92 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE158 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm