Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible du samedi 13 juin, 06h00 au dimanche 14 juin, 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

5S-7005UCG/GNP42 - NTN

5S-7005UCG/GNP42

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur25 mm
D - Diamètre Extérieur47 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure12 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure32,6 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure30,9 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure39,4 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure42,9 mm
a - Position Point Application Charges10,9 mm
α - Angle de contact15 °
rs - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Classe de précisionP42
Masse0,079 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique13,6 kN
C0 - Capacité Charge Statique5,55 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile60800 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse37300 tr/min
Niveau de préchargeGN
Valeur de la précharge0,078 kN
Rigidité axiale41,5 N/µm
Rigidité radiale222,8 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI29,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE42,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE44,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,3 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image