Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | NTN |
| d - Diamètre Intérieur | 30 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 55 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 13 mm |
| d1 - Diamètre extérieur bague intérieure | 39,2 mm |
| d2 - Diamètre extérieur bague intérieure | 37,3 mm |
| D1 - Diamètre intérieur bague extérieure | 46,9 mm |
| D2 - Diamètre intérieur bague extérieure | 50,7 mm |
| a - Position Point Application Charges | 12,3 mm |
| α - Angle de contact | 15 ° |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 1 mm |
| r1s - Rayon mini de Raccordement | 0,6 mm |
| Classe de précision | P42 |
| Masse | 0,11 kg |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité charge dynamique | 17,5 kN |
| C0 - Capacité Charge Statique | 7,65 kN |
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 43600 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 27200 tr/min |
| Niveau de précharge | GN |
| Valeur de la précharge | 0,098 kN |
| Rigidité axiale | 48 N/µm |
| Rigidité radiale | 261,4 N/µm |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | |
|---|---|
| da min - Diamètre mini épaulement BI | 35,5 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 49,5 mm |
| Db max - Diamètre max épaulement BE | 50,5 mm |
| r1a - Rayon max de raccordement | 0,6 mm |
| ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement | 1 mm |
Industry Calcul Factors