Roulement rigide à billes TOPLINE, contact radial, cage tôle, déflecteurs des deux côtés, pour application 150°C
Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| d - Diamètre Intérieur | 10 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 26 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 8 mm |
| d1 - Diamètre extérieur bague intérieure | 14,7 mm |
| D1 - Diamètre intérieur bague extérieure | 22,7 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 0,3 mm |
| Classe de Jeu Radial | C3 |
| Masse | 0,02 kg |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité charge dynamique | 4,8 kN |
| C0 - Capacité Charge Statique | 1,97 kN |
| Cu - Charge limite à la fatigue | 0,09 kN |
| f0 - Coefficient | 12.4 |
| N lim - Vitesse limite Mécanique | 28000 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -30 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 150 °C |
| FREQUENCES ROULEMENT | |
|---|---|
| BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) | 2,574 Hz |
| BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) | 4,426 Hz |
| BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) | 3,515 Hz |
| BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) | 1,758 Hz |
| FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) | 0,368 Hz |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | |
|---|---|
| da min - Diamètre mini épaulement BI | 12 mm |
| da max - Diamètre max épaulement BI | 14,7 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 24 mm |
| ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement | 0,3 mm |