Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, rainure et anneau d'arrêt sur diamètre extérieur, ouvert
Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | NTN |
| d - Diamètre Intérieur | 15 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 32 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 9 mm |
| a min - Position mini rainure | 1,9 mm |
| a max - Position max rainure | 2,06 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 0,3 mm |
| rNs - Rayon mini de Raccordement | 0,3 mm |
| D3 - Diamètre max fond de la rainure | 30,15 mm |
| b min - Largeur mini rainure | 1,35 mm |
| b max - Largeur max rainure | 1,65 mm |
| r0 max - Rayon max fond de rainure | 0,4 mm |
| D4 max - Diamètre extérieur max anneau d'arrêt assemblé | 36,7 mm |
| f - Epaisseur anneau d'arrêt | 1,12 mm |
| Référence du segment d'arrêt | R32 |
| Classe de Jeu Radial | CN |
| Masse | 0,03 kg |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité charge dynamique | 6,2 kN |
| C0 - Capacité Charge Statique | 2,84 kN |
| Cu - Charge limite à la fatigue | 0,199 kN |
| f0 - Coefficient | 13.9 |
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 26000 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 22000 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -40 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | |
|---|---|
| da min - Diamètre mini épaulement BI | 17 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 30 mm |
| ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement | 0,3 mm |
| rNa max - Rayon max de raccordement côté ségment | 0,3 mm |
| Ca min - Position mini segment | 3,02 mm |
| Ca max - Position max segment | 3,18 mm |
| Db min - Diamètre mini logement segment d'arrêt | 37,5 mm |