Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 25 mm D - Diamètre Extérieur 47 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 12 mm d1 - Diamètre extérieur bague intérieure 30,57 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 42,03 mm rs - Rayon mini de Raccordement 0,6 mm Classe de Jeu Radial C3 Masse 0,077 kg Matière des Bagues Acier 100Cr6
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 10,6 kN C0 - Capacité Charge Statique 5,9 kN Cu - Charge limite à la fatigue 0,27 kN f0 - Coefficient 14.5 N lim - Vitesse limite Mécanique 9500 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 4,118 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 5,882 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 5,493 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 2,747 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,412 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 29 mm da max - Diamètre max épaulement BI 30,5 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 43 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 0,6 mm
Industry Calcul Factors