Roulement rigide à billes TOPLINE, contact radial, cage tôle, ouvert, pour application 350°C
Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| d - Diamètre Intérieur | 35 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 62 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 14 mm |
| d1 - Diamètre extérieur bague intérieure | 43,5 mm |
| D1 - Diamètre intérieur bague extérieure | 55,9 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 1 mm |
| Classe de Jeu Radial | > C5 |
| Masse | 0,151 kg |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C0 - Capacité Charge Statique | 10,3 kN |
| f0 - Coefficient | 14.8 |
| N lim - Vitesse limite Mécanique | 90 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -40 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 350 °C |
| FREQUENCES ROULEMENT | |
|---|---|
| BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) | 4,6 Hz |
| BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) | 6,4 Hz |
| BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) | 5,946 Hz |
| BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) | 2,973 Hz |
| FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) | 0,418 Hz |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | |
|---|---|
| da min - Diamètre mini épaulement BI | 40 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 57 mm |
| ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement | 1 mm |