Nous rencontrons actuellement un problème technique qui empêche de passer des commandes sur notre site. Nos équipes travaillent au plus vite pour résoudre ce problème. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

6007F604 - SNR

6007F604

Roulement rigide à billes TOPLINE, contact radial, cage tôle, déflecteurs des deux côtés, pour application 350°C

Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur35 mm
D - Diamètre Extérieur62 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure14 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure43,5 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure55,9 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
Classe de Jeu Radial> C5
Masse0,151 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C0 - Capacité Charge Statique10,3 kN
f0 - Coefficient14.8
N lim - Vitesse limite Mécanique90 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement350 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)4,6 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)6,4 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,946 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,973 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,418 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI40 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE57 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image