Nous rencontrons actuellement un problème technique qui empêche de passer des commandes sur notre site. Nos équipes travaillent au plus vite pour résoudre ce problème. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

6008FT150ZZ - SNR

6008FT150ZZ

Roulement rigide à billes TOPLINE, contact radial, cage tôle, déflecteurs des deux côtés, pour application 150°C

Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur40 mm
D - Diamètre Extérieur68 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure15 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure48,9 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure62,1 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse0,192 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique17,7 kN
C0 - Capacité Charge Statique11,5 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,52 kN
f0 - Coefficient15.3
N lim - Vitesse limite Mécanique9100 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement150 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)5,121 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)6,879 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)6,681 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)3,341 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,427 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI45 mm
da max - Diamètre max épaulement BI48,9 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE63 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image