• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

6009NR - NTN

6009NR

Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, rainure et anneau d'arrêt sur diamètre extérieur, ouvert

Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur45 mm
D - Diamètre Extérieur75 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure16 mm
a min - Position mini rainure2,29 mm
a max - Position max rainure2,49 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
rNs - Rayon mini de Raccordement0,5 mm
D3 - Diamètre max fond de la rainure71,83 mm
b min - Largeur mini rainure1,9 mm
b max - Largeur max rainure2,2 mm
r0 max - Rayon max fond de rainure0,6 mm
D4 max - Diamètre extérieur max anneau d'arrêt assemblé81,6 mm
f - Epaisseur anneau d'arrêt1,7 mm
Référence du segment d'arrêtR75
Classe de Jeu RadialCN
Masse0,237 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique23,2 kN
C0 - Capacité Charge Statique15,1 kN
Cu - Charge limite à la fatigue1,16 kN
f0 - Coefficient15.3
N lim - Vitesse limite Lubrification huile11000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse9200 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI50 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE70 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
rNa max - Rayon max de raccordement côté ségment0,5 mm
Ca min - Position mini segment3,89 mm
Ca max - Position max segment4,19 mm
Db min - Diamètre mini logement segment d'arrêt83 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image