Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, joints frottants des deux côtés
Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
d - Diamètre Intérieur | 85 mm |
D - Diamètre Extérieur | 130 mm |
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 22 mm |
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure | 95,4 mm |
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure | 119,8 mm |
rs - Rayon mini de Raccordement | 1,1 mm |
Classe de Jeu Radial | C3 |
Masse | 0,9 kg |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité charge dynamique | 52,2 kN |
C0 - Capacité Charge Statique | 43,1 kN |
Cu - Charge limite à la fatigue | 1,89 kN |
f0 - Coefficient | 15.8 |
Nlim - Vitesse limite Mécanique | 3000 tr/min |
Tmin - Température mini de Fonctionnement | -30 °C |
Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
FREQUENCES ROULEMENT | |
---|---|
BPFO - Fréquence propre BE (60 tr/min) | 6,559 Hz |
BPFI - Fréquence propre BI (60 tr/min) | 8,441 Hz |
FTF - Fréquence propre Cage (60 tr/min) | 0,437 Hz |
BSF - Fréquence propre Corps Roulants (60 tr/min) | 7,841 Hz |
DIMENSIONS D'INSTALLATION | |
---|---|
da min - Diamètre mini épaulement BI | 91,5 mm |
da max - Diamètre max épaulement BI | 93,4 mm |
Da max - Diamètre max épaulement BE | 123,5 mm |
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement | 1 mm |