• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

6017NRZZC3 - SNR

6017NRZZC3

Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, rainure et anneau d'arrêt sur diamètre extérieur, déflecteurs des deux côtés

Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur85 mm
D - Diamètre Extérieur130 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure22 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure95,4 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure119,8 mm
a min - Position mini rainure2,67 mm
a max - Position max rainure2,87 mm
Ca min - Position mini segment5,39 mm
Ca max - Position max segment5,69 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
rNs - Rayon mini de Raccordement0,5 mm
D3 - Diamètre max fond de la rainure125,22 mm
b min - Largeur mini rainure3,1 mm
b max - Largeur max rainure3,4 mm
r0 max - Rayon max fond de rainure0,6 mm
D4 max - Diamètre extérieur max anneau d'arrêt assemblé139,7 mm
f - Epaisseur anneau d'arrêt2,77 mm
Référence du segment d'arrêtR130
Classe de Jeu RadialC3
Masse0,9 kg
Matière des BaguesAcier 100Cr6
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique52,2 kN
C0 - Capacité Charge Statique43,1 kN
Cu - Charge limite à la fatigue1,89 kN
f0 - Coefficient15.8
N ref - Vitesse thermique de référence5800 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique6700 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)6,559 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)8,441 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)7,841 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)3,921 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,437 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI91,5 mm
da max - Diamètre max épaulement BI95,4 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE123,5 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
rNa max - Rayon max de raccordement côté ségment0,5 mm
Db min - Diamètre mini logement segment d'arrêt141,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image