• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

6028EE - SNR

6028EE

Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, joints frottants des deux côtés

Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur140 mm
D - Diamètre Extérieur210 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure33 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure156,6 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure193,5 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse3,5 kg
Matière des BaguesAcier 100Cr6
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique116 kN
C0 - Capacité Charge Statique109 kN
Cu - Charge limite à la fatigue3,75 kN
f0 - Coefficient16
N lim - Vitesse limite Mécanique1800 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)7,057 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)8,943 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)8,362 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)4,181 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,441 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI149 mm
da max - Diamètre max épaulement BI156,6 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE201 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image