• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

6048L1 - NTN

6048L1

Roulement rigide à billes, contact radial, cage massive, ouvert

Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur240 mm
D - Diamètre Extérieur360 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure56 mm
rs - Rayon mini de Raccordement3 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse16,8 kg
Matière des BaguesAcier 100Cr6
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique276 kN
C0 - Capacité Charge Statique310 kN
Cu - Charge limite à la fatigue8,1 kN
f0 - Coefficient16
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI253 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE347 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image