• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

6064L1 - NTN

6064L1

Roulement rigide à billes, contact radial, cage massive, ouvert

Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur320 mm
D - Diamètre Extérieur480 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure74 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure370 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure430 mm
rs - Rayon mini de Raccordement4 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse46,7 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique410 kN
C0 - Capacité Charge Statique530 kN
f0 - Coefficient15.7
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI336 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE464 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image