• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

609ZZ - SNR

609ZZ

Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, déflecteurs des deux côtés

Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur9 mm
D - Diamètre Extérieur24 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure7 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure12,8 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure20,3 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse0,014 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique3,5 kN
C0 - Capacité Charge Statique1,41 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,06 kN
f0 - Coefficient12.8
N ref - Vitesse thermique de référence28000 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique45000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)2,632 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)4,368 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)3,783 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)1,892 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,376 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI11 mm
da max - Diamètre max épaulement BI12,8 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE22 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image