Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 10 mm D - Diamètre Extérieur 30 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 9 mm a min - Position mini rainure 1,9 mm a max - Position max rainure 2,06 mm rs - Rayon mini de Raccordement 0,6 mm rNs - Rayon mini de Raccordement 0,5 mm D3 - Diamètre max fond de la rainure 28,17 mm b min - Largeur mini rainure 1,35 mm b max - Largeur max rainure 1,65 mm r0 max - Rayon max fond de rainure 0,4 mm D4 max - Diamètre extérieur max anneau d'arrêt assemblé 34,7 mm f - Epaisseur anneau d'arrêt 1,12 mm Référence du segment d'arrêt R30 Classe de Jeu Radial CN Masse 0,032 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 5,65 kN C0 - Capacité Charge Statique 2,39 kN Cu - Charge limite à la fatigue 0,182 kN f0 - Coefficient 13.2 N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 18000 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -25 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 110 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 14 mm da max - Diamètre max épaulement BI 16 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 26 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 0,6 mm rNa max - Rayon max de raccordement côté ségment 0,5 mm Ca min - Position mini segment 2,92 mm Ca max - Position max segment 3,18 mm Db min - Diamètre mini logement segment d'arrêt 35,5 mm
Industry Calcul Factors