Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

6203LT - SNR

6203LT

Roulement rigide à billes TOPLINE, contact radial, cage tôle, joints frottants des deux côtés, pour application -40°C

Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur17 mm
D - Diamètre Extérieur40 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure12 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure24,1 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure34,9 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse0,068 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique10,1 kN
C0 - Capacité Charge Statique4,75 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,22 kN
f0 - Coefficient13.1
N lim - Vitesse limite Mécanique12000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)3,053 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)4,947 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)3,987 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)1,994 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,382 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI21 mm
da max - Diamètre max épaulement BI24,1 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE36 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image