Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible jeudi 18 juin de 12h00 à 12H30 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

6205EC3 - SNR

6205EC3

Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, joint frottant d'un côté

Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur25 mm
D - Diamètre Extérieur52 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure15 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure31,8 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure49,2 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
Classe de Jeu RadialC3
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique13,8 kN
C0 - Capacité Charge Statique7,9 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,45 kN
f0 - Coefficient13.9
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse8200 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique9000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)3,585 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)5,415 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)4,715 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,398 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI30 mm
da max - Diamètre max épaulement BI31,8 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE47 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image