Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, joints non frottants des deux côtés
Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | NTN |
d - Diamètre Intérieur | 25 mm |
D - Diamètre Extérieur | 52 mm |
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 15 mm |
rs - Rayon mini de Raccordement | 1 mm |
Classe de Jeu Radial | CN |
Masse | 0,128 kg |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité charge dynamique | 15,5 kN |
C0 - Capacité Charge Statique | 7,85 kN |
Cu - Charge limite à la fatigue | 0,55 kN |
f0 - Coefficient | 13.9 |
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 13000 tr/min |
Tmin - Température mini de Fonctionnement | -25 °C |
Tmax - Température max de Fonctionnement | 110 °C |
DIMENSIONS D'INSTALLATION | |
---|---|
da min - Diamètre mini épaulement BI | 30 mm |
da max - Diamètre max épaulement BI | 32 mm |
Da max - Diamètre max épaulement BE | 47 mm |
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement | 1 mm |