Roulement rigide à billes TOPLINE, contact radial, cage tôle, joints frottants des deux côtés, pour application 150°C
Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
d - Diamètre Intérieur | 30 mm |
D - Diamètre Extérieur | 62 mm |
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 16 mm |
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure | 37,9 mm |
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure | 55,1 mm |
rs - Rayon mini de Raccordement | 1 mm |
Classe de Jeu Radial | C3 |
Masse | 0,199 kg |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité charge dynamique | 20,5 kN |
C0 - Capacité Charge Statique | 11,3 kN |
Cu - Charge limite à la fatigue | 0,51 kN |
f0 - Coefficient | 13.8 |
N lim - Vitesse limite Mécanique | 7300 tr/min |
Tmin - Température mini de Fonctionnement | -30 °C |
Tmax - Température max de Fonctionnement | 150 °C |
FREQUENCES ROULEMENT | |
---|---|
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) | 3,568 Hz |
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) | 5,432 Hz |
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) | 4,622 Hz |
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) | 2,311 Hz |
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) | 0,396 Hz |
DIMENSIONS D'INSTALLATION | |
---|---|
da min - Diamètre mini épaulement BI | 35 mm |
da max - Diamètre max épaulement BI | 37,9 mm |
Da max - Diamètre max épaulement BE | 57 mm |
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement | 1 mm |