Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible du samedi 13 juin, 06h00 au dimanche 14 juin, 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

6208KEEC3 - SNR

6208KEEC3

Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, joints frottants des deux côtés

Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur40 mm
D - Diamètre Extérieur80 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure18 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure50,3 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure70,4 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
Référence du manchon associéH208
Classe de Jeu RadialC3
Masse0,373 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique30,7 kN
C0 - Capacité Charge Statique17,9 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,81 kN
f0 - Coefficient14
N lim - Vitesse limite Mécanique5700 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)3,607 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)5,393 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)4,841 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,421 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,401 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI46,5 mm
da max - Diamètre max épaulement BI50,3 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon43 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE73,5 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image